??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
EGC-BS (m) - スピンドル軸, モジュラーシステム
部品表
556808 EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
TNR
Part No.
TYP
形式
HUB
ストローク
mm
Enter value for HUB
ストローク
mm
cm
inch
ft
HUBST
拡張ポジション
mm
Enter value for HUBST
拡張ポジション
mm
cm
inch
ft
FKT
機能
BS
FHR
ガイド
KF
SS
ボールねじリード
SAB
ボールねじサポート
HRBS
予備ストローク
mm
Enter value for HRBS
予備ストローク
mm
cm
inch
ft
AM
モータ組み付け位置
SL
テーブル
ZSL
追加テーブル左
ZSR
追加テーブル右側
SA
給油
WMS
計測システム
FSA
クランプユニット
BEA
動作方法
ZUBF
フート金具
ZUBM
プロファイル金具
ZUBB
取付溝
ZUBS
センサ溝カバー
ZUBY
取付溝ナット
ZUBX
反射式スイッチ、PNP、ノーマルオープン、ケーブル7.5m
ZUBZ
誘導式近接スイッチ、溝巾8, PNP、ノーマルクローズ、ケーブル7.5m
ZUBA
ラバーバッファ+ショックアブソーバホルダ
ZUBO
反射式スイッチ、M8、PNP、ノーマルオープン、ケーブル2.5m
ZUBP
近接スイッチ, 誘導式、M8、PNP、ノーマルクローズ、ケーブル2.5m
ZUBW
誘導式近接スイッチ、M8、PNP、ノーマルオープン、プラグM8
ZUBR
近接スイッチ、誘導式, PNP、ノーマルクローズ, プラグM8
ZUBV
M8 3線ケーブル(2.5m)付
ZUBCL
ケーブルクリップ
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B11
32.500 mm
B12
24.500 mm
B13
3.000 mm
B14
mm
B15
mm
B16
mm
B17
mm
B18
mm
B19
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
D5
mm
D6
D8
mm
D9
D10
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H11
mm
H12
mm
H13
15.000 mm
H14
mm
H15
mm
H16
mm
H17
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
3.000 mm
L9
mm
L11
86.000 mm
L12
72.000 mm
L13
47.000 mm
L14
mm
L15
mm
L17
mm
T1
mm
T2
mm
T6
mm
T7
mm
T9
mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions