??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
ECS-06-FP1
Bill of material
ECS-06-02005-EM1NNNNN-M-FP1
MODEL
Model no.
ECS
A
Body size
06
B
Screw lead
C
Stroke length
POS
mm
Введите значение для POS
mm
cm
inch
ft
D
Motor mounting method
E
Motor specifications
F
Motor capacity
G
Brake
H
Origin sensor
I
Limit Sensor
J
Option
K
Option 2
L
Special specifications
M : Magnetic slider
INFOTEXT
Infotext
Dimensions
LL
L
258 mm
AA
A
65 mm
M
3
N
8
P
120 mm
W
Weight
2.9 kg
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions