??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
INFICON
Beschreibung
Easy Rate Einzelsensor
Stückliste
FHOL2EVI4
ORDERNO
CRYSTAL_EXCHANGE
Kristallaustausch
Frontlader; in sich geschlossenes Paket für einfachen Austausch
MATERIALS
Materialien
Edelstahl 304, Teflon®, Keramik, Beryllium-Nickel, VITON®
MAXIMUM_OPERATING_ISOTHERMAL_ENVIRONMENT_TEMPERATURE_WITH_MINIMUM_WATER_FLOW
maximale isotherme Umgebungstemperatur bei minimalem Wasserdurchfluss
400° C
MOUNTING
Montage
1,015 Zoll ±0,010 Zoll Durchmesser der Öffnung
TEMPERATURE
Temperatur
Betriebsumgebung bis 300° C mit Wasserkühlung oder 165° C ohne
WATER_TUBES
Wasserrohre
S-304, 4,76 mm (0,188 in) OD x 0,51 mm (0,020 in) Wandstärke nahtlose Edelstahlrohre
NAME
Name
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions