??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 24
HELP_VARIABLE
Company
Chambrelan
Description
E72-G70 - Steel Heavy Duty Linear Guide Rail - with 120mm steel ball bearing runner - max Load rating : 300 kg
Bill of material
CHAMBRELAN - E72-G70-0850
CNSORDERNO
DESC
Steel rail with runner G70
MATERIAL
Material
Zinc plated carbon Steel
L2
mm
LOAD1
Load per carrier - on major axis
300 kg
LOAD2
Load per carrier - on minor axis
150 kg
INFO
Detail
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions