??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 24
HELP_VARIABLE
Azienda
Chambrelan
Descrizione
E72-G70 - Guida lineare in acciaio zincato con pattini a sfere in 120mm in acciaio - Carico di portata : 300 kg
Lista materiale
CHAMBRELAN - E72-G70-0850
CNSORDERNO
DESC
Guida in Acciaio zincato con patin G70
MATERIAL
Materiale
acciaio zincato
L2
mm
LOAD1
Carico sopportato, pattino montato in costa
300 kg
LOAD2
Carico sopportato, pattino montato in piano
150 kg
INFO
Dettaglio
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions