??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
DZCE* - Pressure reducing valve with proportional control - CETOP P05, ISO 4401-07 (CETOP 07), ISO 4401-08 (CETOP 08)
Bill of material
DZCE5-070/11N-II/D12K1
TIPO
Pressure reducing valve
DZC
E
Electric proportional control
E
DN
Nominal size
PC
Pressure control range
SER
Series No.
11
P
Piloting
D
Drainage
GU
Seals
NV
Nominal solenoid voltage
K1
Coil electrical connection: for connector type DIN 43650 (standard)
K1 = plug for connector type DIN 43650
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions