??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Дупломатик
Описание
DZCE*K* - Соответствует требованиям ATEX, IECEx, INMETRO - редукционные клапаны с пропорциональным управлением - CETOP P05, ISO 4401-05, ISO 4401-07, ISO 4401-08
Спецификация
DZCE5KD2-070/11N-II/D12K9T01
TIPO
Тип- Редукционный трехлинейный клапан (балансировочный)
DZC
E
Пропорциональное электроуправление
E
DN
Типоразмер
EX
Взрывозащищенная версия
PC
Диапазон регулирования давления
SER
Номер серии
11
GU
Уплотнения
P
Управление
D
Дренаж
NV
Напряжение питания
K
Электрическое подключение катушки: для штекера DIN 43650 (Стандарт)
по клеммной колодке
CC
Кабельное соединение
T5
Температурный класс
W
Обработка поверхности
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions