??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
DRAGON WINCH
Description
DWT 22000 HD
Bill of material
DWT 22000 HD
ORDERNO
DWT 22000 HD
BRAKE
brake
dynamic
GEAR
gear
3 stage planetary
LENGTH_OF_THE_WIRE_ROPE
length of the wire rope
31 m
OVERALL_SIZE
overall size
637 mm x 217 mm x 271 mm
PULLING_RATE
pulling rate
22000 lb 9979 kg
REDUCTION
reduction
463
SPACING_OF_MOUNTING_SCREWS
spacing of mounting screws
254 mm x 114 mm254 mm x 164 mm
VOLTAGE
voltage
24V
WEIGHT
weight
80 kg
NAME
name
DWT 22000 HD
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions