??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
DRAGON WINCH
Description
DWM 10000 HD_1
Bill of material
DWM 10000 HD_1
ORDERNO
DWM 10000 HD_1
BRAKE
brake
dynamic
GEAR
gear
3 stage planetary
LENGTH_OF_THE_SYNTHETIC_ROPE
length of the synthetic rope
30 m
LENGTH_OF_THE_WIRE_ROPE
length of the wire rope
30 m
MOTOR
motor
6,8 HP
OVERALL_SIZE
overall size
537 mm x 159 mm x 246 mm
PULLING_RATE
pulling rate
10000 lb 4536 kg
REDUCTION
reduction
265
SPACING_OF_MOUNTING_SCREWS
spacing of mounting screws
254 mm x 114 mm
VOLTAGE
voltage
12V
WEIGHT
weight
39 kg
NAME
name
DWM 10000 HD_1
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions