??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
DRAGON WINCH
Description
DWK-O 26 V
Bill of material
DWK-O 26 V
ORDERNO
DWK-O 26 V
LENGTH_OF_THE_WIRE_ROPE
length of the wire rope
17 m
PULLING_RATE
pulling rate
2600 lb 1200 kg
WEIGHT
weight
12 kg
NAME
name
DWK-O 26 V
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions