??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
DRAGON WINCH
Description
DWK-O 26 V
Bill of material
DWK-O 26 V
ORDERNO
DWK-O 26 V
LENGTH_OF_THE_WIRE_ROPE
length of the wire rope
17 m
PULLING_RATE
pulling rate
2600 lb 1200 kg
WEIGHT
weight
12 kg
NAME
name
DWK-O 26 V
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions