??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ingersoll Cutting Tool
Description
DW1HR02, DW2HR02 (.500 Insert)
Bill of material
6322758
ORDERNO
6322758
BORE_DIA_
bore dia.
0.750
COOLANT
coolant
No
CUTTING_DIA_
cutting dia.
1.500
CUTTING_DIA__MAX_
cutting dia. max.
2.000
DEPTH_OF_CUT_MAX_
depth of cut max.
0.250
EFF__TEETH
eff. teeth
4
KEYWAY
keyway
0.312
OVERALL_LENGTH
overall length
1.570
PROFILE_RADIUS
profile radius
0.250
RAMP_ANGLE_MAX_
ramp angle max.
0.2
NAME
name
6322758
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions