??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Afriso VDI3805
Beschreibung
Durchflussmesser DFM 15-2M
Stückliste
80977
PREVIEW
Vorschau
SA010ID04
Herstellername
Afriso 08/2014
LODLEVEL
Detaillierungsgrad
SA960ID03
0025
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
200302
SA960ID04
1A
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20140813
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA960ID05
afbs_80958
SA960ID06
jpg
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA960ID07
80958 bis - Durchflussmesser DFM 15-2M
SA810ID06
GTIN-Nummer
SA100ID04
Armaturenart
Armaturen mit Festwiderständen z.B. Wärmemengenzähler (Mess- und Zähleinrichtungen)
SA110ID04
Armaturentyp
Durchflussmesser DFM 15-2M
SA110ID05
Warenhauptgruppe
Ausrüstung Heiztechnik
SA700ID04
Armaturtyp
Festwiderstand
SA200ID03
Bauformen
SA300ID03
Anschlussarten
SA400ID03
Gehäusewerkstoff
Messing
SA700ID05
Nennweite DN
SA700ID06
kvs-Wert
m³/h
SA700ID07
max. Betriebstemperatur
160 °C
SA700ID13
Voreinstellbar/Einsatz
Nein
SA700ID08
max. Betriebsdruck (Arbeitsdruck) ps
10 bar
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions