??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 36
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Duplex sprockets 20B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
102400025
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
DM
dm
mm
D2
mm
A
mm
KG
kg
B2
55 mm
B1
b1
18.2 mm
C
mm
R3
r3
32 mm
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions