??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Delta Balustrades
Description
duo sf5 Standard Side Fixing
Bill of material
duo___sf5___standard_side_fixing_50mm_x_10mm
VARIANTNAME
50mm x 10mm
VARSIDEFIXINGSPACING
Side Fixing Spacing
150 mm
VARSIDEFIXINGBALUSTERDOWNSTAND
Side Fixing Baluster Downstand
270 mm
VARBALUSTERTHICKNESS
Baluster Thickness
10 mm
VARBALUSTERSIDEOFFSET
Baluster Side Offset
45 mm
VARBALUSTERDEPTH
Baluster Depth
50 mm
VARURL
URL
www.deltabalustrades.com
VARMODEL
Model
Duo SF5 Standard Side Fixing
VARMANUFACTURER
Manufacturer
Delta Balustrades
VARKEYNOTE
Keynote
L30
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions