??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Basic Micro
Description
Dual 34VDC
Bill of material
RoboClaw 2x15A Motor Controller
ORDERNO
VAR3_3V_SAFE_OUTPUTS
3.3v safe outputs
Yes
VAR5V_TOLERANT_INPUTS
5v tolerant inputs
Yes
ABSOLUTE_ENCODERS
absolute encoders
Yes
ANALOG
analog
Yes
BATTERY_PROTECTION
battery protection
Yes
BEC
bec
BRIDGE_CHANNELS
bridge channels
No
CONTINUOUS_CURRENT_PER_CHANNEL
continuous current per channel
COOLING
cooling
CURRENT_SENSE
current sense
Yes
DIMENSIONS
dimensions
ENCLOSED
enclosed
ENCODER_AUTO_TUNE
encoder auto tune
Yes
HEAT_SINK
heat sink
MAX_VOLTAGE
max voltage
34 VDC
MOTOR_CHANNELS
motor channels
2
MOTOR_TYPE
motor type
Brushed DC
OVER_VOLTAGE_PROTECTION
over voltage protection
Yes
PEAK_CURRENT_PER_CHANNEL
peak current per channel
POSITION_CONTROL_MODE
position control mode
Yes
QUADRATURE_ENCODERS
quadrature encoders
Yes
RC_PULSE
rc pulse
Yes
REGENERATIVE_BRAKING
regenerative braking
Yes
RS232
rs232
Yes
SELF_DIAGNOSTICS
self diagnostics
Yes
THERMAL_PROTECTION
thermal protection
Yes
UNDER_VOLTAGE_PROTECTION
under voltage protection
Yes
USB
usb
Yes
USER_SELECTABLE_PEAK_CURRENT
user selectable peak current
Yes
VELOCITY_CONTROL_MODE
velocity control mode
Yes
WEIGHT
weight
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업