??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Basic Micro
Description
Dual 34VDC
Bill of material
RoboClaw 2x15A Motor Controller
ORDERNO
VAR3_3V_SAFE_OUTPUTS
3.3v safe outputs
Yes
VAR5V_TOLERANT_INPUTS
5v tolerant inputs
Yes
ABSOLUTE_ENCODERS
absolute encoders
Yes
ANALOG
analog
Yes
BATTERY_PROTECTION
battery protection
Yes
BEC
bec
BRIDGE_CHANNELS
bridge channels
No
CONTINUOUS_CURRENT_PER_CHANNEL
continuous current per channel
COOLING
cooling
CURRENT_SENSE
current sense
Yes
DIMENSIONS
dimensions
ENCLOSED
enclosed
ENCODER_AUTO_TUNE
encoder auto tune
Yes
HEAT_SINK
heat sink
MAX_VOLTAGE
max voltage
34 VDC
MOTOR_CHANNELS
motor channels
2
MOTOR_TYPE
motor type
Brushed DC
OVER_VOLTAGE_PROTECTION
over voltage protection
Yes
PEAK_CURRENT_PER_CHANNEL
peak current per channel
POSITION_CONTROL_MODE
position control mode
Yes
QUADRATURE_ENCODERS
quadrature encoders
Yes
RC_PULSE
rc pulse
Yes
REGENERATIVE_BRAKING
regenerative braking
Yes
RS232
rs232
Yes
SELF_DIAGNOSTICS
self diagnostics
Yes
THERMAL_PROTECTION
thermal protection
Yes
UNDER_VOLTAGE_PROTECTION
under voltage protection
Yes
USB
usb
Yes
USER_SELECTABLE_PEAK_CURRENT
user selectable peak current
Yes
VELOCITY_CONTROL_MODE
velocity control mode
Yes
WEIGHT
weight
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions