??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTE101 - RFID 125 kHz - Auswertesysteme
Bill of material
DTE101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTE101: RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm; Umgebungstemperatur
DESCLONG
Langbeschreibung
RFID Auswerteeinheit; Ethernet; 115 x 46,2 x 85 mm; Umgebungstemperatur -20...60 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTE101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTELF/HFABRWPNUS00
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
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
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions