??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
DTA101 - Lese-/Schreibkopf mit AS-Interface
Bill of material
DTA101
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
DTA101: Lesekopf; 0,125 MHz; AS-i; 55 x 24 x 41 mm; Umgebungstemperatur -20...50
DESCLONG
Langbeschreibung
Lesekopf; 0,125 MHz; AS-i; 55 x 24 x 41 mm; Umgebungstemperatur -20...50 °C; IP 67
BN
Bestellnummer
DTA101
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DTSLF AAROASUS01
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
Q4
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
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions