??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
DSE5J - Direct operated directional control valve with proportional control feedback and integrated electronics - ISO 4401-05 (CETOP 05)
Bill of material
DSE5J-C50/31N-E0K11A
TIPO
Type
DS
E
Electric proportional control
E
DN
Nominal size
5 = ISO 4401-05 (CETOP 05)
J
Digital integrated electronics for valves with feedback
J
ST
Spool type
SF
Nominal flow rate
FS
Fail safe function
SP
Solenoid position
SN
Series No.
31
GU
Seals
RS
Reference signal
K
Main connector 6 pin + PE
K11
CN
Pin C function
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions