??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Duplomatic
Descrizione
DSE5G - Valvola direzionale ad azione diretta a comando proporzionale con elettronica integrata - ISO 4401-05 (CETOP 05)
Lista materiale
DSE5G-C30/31N-E0K11A
TIPO
Tipo valvola
DS
E
Comando elettrico proporzionale
E
DN
Dimensione nominale
5 = ISO 4401-05 (CETOP 05)
G
Elettronica integrata per anello aperto
G
ST
Tipo di cursore
SF
Portata nominale del cursore
SP
Posizione del solenoide
SER
Numero di serie
31
GU
Guarnizioni
RS
Segnale di riferimento
K
Connettore principale a 6 pin + PE
K11
CN
Pin C function
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions