??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
ds2320_7er - Bel Power Solutions
Bill of material
DS2320-7ER
PN
Part Number
DS2320-7ER
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 96W, Output 12/12VDC, 4/4A, Input 44-220VDC, Inrush Current Limitation, Output Voltage Control Input
POWER
Power
96 W
VIN
Voltage Input
44-220 VDC
OV
Output Voltage
12.pro VDC
OC
Output Current
4.tra A
OT
Operating Temperature
-25 to 71 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions