??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
BELIMO EMEA
Beschreibung
Drehantrieb mit Notstellfunktion, 160 Nm, IP66/67
Stückliste
PRKCA-BAC-S2-T-200(0)
SA010ID04
Herstellername
Belimo
SA810ID03
Bestell-/Artikelnummer
PREVIEW
Vorschau
SA810ID10
Beschreibungstext
SA700ID05
Nenn-/Betriebsspannung
240 V
SA700ID06
Art der Nenn-/Betriebsspannung
AC/DC
SA200ID03
Ansteuerung
stetig / kommunikativ / hybrid
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Characteristics Graph
2D

Embedded user actions