??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dq2660_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
DQ2660-9RG
PN
Part Number
DQ2660-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 132W, Output 24/24VDC, 5.1/5.1A, Input 43-100.8VDC, Output voltage control input, RoHS Compliant
POWER
Power
132 W
VIN
Voltage Input
43-100.8 VDC
OV
Output Voltage
24/24 VDC
OC
Output Current
5.1/5.1 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
2D

Embedded user actions