??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Panda
Description
Door Lift Slide Aluminum Wood Clad 4 Panel Bi Part S 11
Bill of material
door_lift_slide_aluminum_wood_clad_4_panel_bi_part_s_11_1_1_4_inch_recessed_drainage_HI
VARIANTNAME
VARIANTLOD
HI
WOODCLADNOTE
Wood Clad Note
Wood Clad is always on the interior side of the door
GLAZINGNOTE
Glazing Note
Only available in 3/8, 1/2, 9/16, 7/8, and 1 inch glass thicknesses
WIDTHNOTE
Width Note
Maximum Width is 475 135/256 inches and Minimum Width is 103 135/256 inches. For any input above the Max Width or below the Min Width the door will revert to these values.
HEIGHTNOTE
Height Note
Maximum Height is 169 3/4 inches. For any input above the Max Height for the desired track the door will revert to these values.
SHIMVISIBILITY
Shim Visibility
0.000
ELEVATIONSWINGLINES
Elevation Swing Lines
1.000
VAR_212INCHRECESSEDDRAINAGE
2 1/2 Inch Recessed Drainage
VAR_114INCHRECESSEDDRAINAGE
1 1/4 Inch Recessed Drainage
FUNCTION
Function
1.000
WALLCLOSURE
Wall Closure
0.000
CONSTRUCTIONTYPE
Construction Type
4-Panel Bi-Part Wood Clad Lift and Slide Door
CLOSEDPERCENT
Closed Percent
100.000
UPPERSHIMHEIGHT
Upper Shim Height
1.000 인치
THICKNESS
Thickness
2.750 인치
SIDESHIMWIDTH
Side Shim Width
0.500 인치
ROUGHWIDTH
Rough Width
104.527 인치
ROUGHHEIGHT
Rough Height
85.250 인치
PANELWIDTH
Panel Width
27.000 인치
PANELHEIGHT
Panel Height
80.000 인치
OFFSET
Offset
6.000 인치
GLASSTHICKNESS
Glass Thickness
1.000 인치
HEIGHT
Height
81.750 인치
WIDTH
Width
103.527 인치
URL
http://www.panda-windows.com/
ADACOMPLIANT
ADA Compliant
1.000
PRODUCTPAGEURL
Product Page URL
http://www.panda-windows.com/products/by-type/lift-and-slide/s-11
PRODUCTDOCUMENTATIONLINK
Product Documentation Link
http://www.panda-windows.com/wp-includes/images/downloads/Tech/S.11.pdf
MODEL
Model
S.11
MANUFACTURER
Manufacturer
Panda Windows and Doors
DESCRIPTION
Description
Aluminum/Wood Clad Lift and Slide Door System
ASSEMBLYCODE
Assembly Code
B2030110
THICKNESSGRAPHIC
Thickness Graphic
2.750 인치
PANELPOSITION
Panel Position
24.250 인치
PANELOVERLAP
Panel Overlap
2.750 인치
PANELCOUNT
Panel Count
4.000
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업