選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
DODOT
Description
Dodot Shelf
Bill of material
1600x332x1919
VARIANTNAME
VAR
지지대위치
400 mm
VART
선반_T
20 mm
VART1
다리_T
30 mm
VARW
W
1600 mm
VARH
H
mm
VARD
D
332 mm
VARMANUFACTURER
Manufacturer
두닷
VAR1
전화번호
02-2678-1906
VAR2
라이브러리제작
(주)비아이엠에스
VAR3
선반갯수
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions