??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2016 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
DNCE-LAS - Электро-цилиндр
Спецификация
562830 DNCE-32-100-LAS-H
TNR
№ изделия
TYP
Тип
DNCE
INFO
Доступно до
Информация
2016-12-31
KDM
Размер
mm
HUB
Ход
mm
HUBST
Выдвинутое положение
mm
Введите значение для HUBST
Выдвинутое положение
mm
cm
inch
ft
AA
Тип привода
L
MT
Тип двигателя
AS
LAR
Направление выхода кабеля
SA
Класс защиты электрооборудования
AM
mm
B
mm
BG
16 mm
B1
mm
B2
mm
D
34 mm
E
mm
EE
M5 mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
5.5 mm
H6
mm
KK
mm
L1
mm
L2
mm
L3
26.5 mm
L4
32 mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
MM
mm
RT
M6 mm
SW1
6 mm
SW2
mm
SW3
mm
TG
mm
VA
4 mm
VD1
mm
WH1
mm
ZJ
mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions