??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
dk0076 - -
Bill of material
270650
BEST
Order No.
270650
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
B
width
110 mm
H
height
124.5 mm
L
Length
110 mm
GEW
weight
1,3 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROT
Rotation
°
ROT1
Rotation
°
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions