??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
dk0068 - -
Bill of material
283450
BEST
Order No.
DREH
Rotation
°
DBK
Rotation
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
B
width
53,5 mm
B1
width
60 mm
H
height
mm
L
Length
60 mm
L1
Length
mm
BS
Description
情報
Infotext
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions