??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
DK(S)-08 series - (M12) Adjustable Swivel, Anti-Vibration Leveling Feet
Bill of material
DK,DS-0812100E
ORDERNO
BASE_DIA_D_
base dia(d)
DK-0812040C
BASE_MATERIAL_FINISH
base material finish
Steel (SCM) Zinc plated
BOLT_LENGTH_L_
bolt length(l)
18
BOLT_MATERIAL_FINISH
bolt material finish
Steel (SCM) Zinc plated
DIMENSIONS
dimensions
M12P1.75
H1
h1
50
H2
h2
320
H3
h3
143
ITEM_NO_
item no.
DK-0812035C
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
35
SIZE_OF_SCREW_M_
size of screw(m)
25
W
w
10
WEIGHT_G_
weight(g)
19
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업