??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
DK(S)-08 series - (M12) Adjustable Swivel, Anti-Vibration Leveling Feet
Bill of material
DK,DS-0812100E
ORDERNO
BASE_DIA_D_
base dia(d)
DK-0812040C
BASE_MATERIAL_FINISH
base material finish
Steel (SCM) Zinc plated
BOLT_LENGTH_L_
bolt length(l)
18
BOLT_MATERIAL_FINISH
bolt material finish
Steel (SCM) Zinc plated
DIMENSIONS
dimensions
M12P1.75
H1
h1
50
H2
h2
320
H3
h3
143
ITEM_NO_
item no.
DK-0812035C
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
35
SIZE_OF_SCREW_M_
size of screw(m)
25
W
w
10
WEIGHT_G_
weight(g)
19
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions