??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
DK-07 series - Load Capacity 1300 kgf Heavy-Duty Anti-Vibration Leveling Feet
Bill of material
DK-0716110U
ORDERNO
BASE_DIA_D_
base dia(d)
DK-0716200U
BASE_MATERIAL_FINISH
base material finish
FC-250 Powder coating (Black)
BOLT_LENGTH_L_
bolt length(l)
55
BOLT_MATERIAL_FINISH
bolt material finish
S45C Manganese phosphate
DIMENSIONS
dimensions
M48P2.0
H
h
1300
H1
h1
4.6
ITEM_NO_
item no.
DK-0716110U
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
151
MAX__THICKNESS_OF_MACHINE_SUPPORT
max. thickness of machine support
110
SIZE_OF_SCREW_M_
size of screw(m)
160
TYPE
type
Without socket set nut
WEIGHT_KG_
weight(kg)
65
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업