??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Asmith
Description
DK-07 series - Load Capacity 1300 kgf Heavy-Duty Anti-Vibration Leveling Feet
Bill of material
DK-0716110U
ORDERNO
BASE_DIA_D_
base dia(d)
DK-0716200U
BASE_MATERIAL_FINISH
base material finish
FC-250 Powder coating (Black)
BOLT_LENGTH_L_
bolt length(l)
55
BOLT_MATERIAL_FINISH
bolt material finish
S45C Manganese phosphate
DIMENSIONS
dimensions
M48P2.0
H
h
1300
H1
h1
4.6
ITEM_NO_
item no.
DK-0716110U
LOAD_CAPACITY_KGF_
load capacity(kgf)
151
MAX__THICKNESS_OF_MACHINE_SUPPORT
max. thickness of machine support
110
SIZE_OF_SCREW_M_
size of screw(m)
160
TYPE
type
Without socket set nut
WEIGHT_KG_
weight(kg)
65
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions