??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 19
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Disques simples ASA 80 - Disques pour chaine à rouleaux - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
Nomenclature
231080022
Z
Nombre de dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
D1
mm
KG
kg
B1
14.6 mm
C
3.2 mm
R3
r3
27 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions