??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
ALFA PLASTIC
Description
Digital Electronic Themperature Controller
Bill of material
ETH14
ORDERNO
CONFORMITY
conformity
CE
CONNESSIONS
connessions
2.5 mm² screw terminal block
CONTROL
control
ONOFF
DIMENSIONS_HXWXD
dimensions hxwxd
DISPLAY
display
2 red digit
DISPLAY_RESOLUTION
display resolution
1
HOUSING
housing
self-extinguishing plastic
INPUT
input
NTC (10k – 25°C)
MEASUREMENT_RANGE
measurement range
NTC -20 ~ +65°C probe on the controller NTC -35 ~ +99°C external probe
MOUNTING
mounting
Clip for mounting on DIN rail 35 mm EN50022
OPERATING_HUMIDITY__NO_CONDENSATE_
operating humidity (no condensate)
30 ~ 95
OPERATING_TEMPERATURE
operating temperature
-20 ~ +65
OVERALL_ACCURACY
overall accuracy
+- 0.5 full scale
PARAMETERS_PROGRAMMING
parameters programming
by keyboard
POWER_SUPPLY
power supply
RELAY
relay
SAMPLING_RATE
sampling rate
12
WEIGHT
weight
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions