??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Connols-Air
Descripción
Difusor_de_suministro_de_cara_redonda
Lista de materiales
31SILY1VN
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIRFLOW_MAXIMUM
flujo de aire máximo
AIRFLOW_MINIMUM
caudal de aire mínimo
5
ASSEMBLY_CODE
código de montaje
D3040100
CONNECTOR_DESCRIPTION
descripción del conector
Supply Air Inlet Connection
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
rango de temperatura de entrada del aire de refrigeración
50°F - 68°F
COST
coste
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
corte con huecos al cargar
1
DEFAULT_ELEVATION
elevación por defecto
0
DESCRIPTION
descripción
2x2 Diffuser VAV Diffusers
DESIGN_OPTION
opción de diseño
-1
DUCTED
canalizado
1
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
rango de temperatura de entrada del aire de calefacción
80°F - 120°F
HEIGHT
altura
4.625
HOST
host
5
INLET
entrada
INTERFERENCE_CLEARANCE
distancia de interferencia
1
LENGTH
longitud
23.750
MANUFACTURER
fabricante
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
dirección del fabricante
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
fax del fabricante
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
teléfono del fabricante
510-785-0510
MANUFACTURER_PHONE___TOLL_FREE
teléfono gratuito del fabricante
1-800-544-1840
MASSUNIT
unidad de masa
1
MATERIAL
material
Steel
MAX_FLOW
caudal máximo
0
MIN_FLOW
caudal mínimo
0
MODEL
modelo
NOISE_MAXIMUM
ruido máximo
NOISE_MINIMUM
ruido mínimo
<15
OD___2
od + 2
OD_CTRL
od ctrl
OMNICLASS_NUMBER
número omniclase
23.75.70.21.27
OMNICLASS_TITLE
título omniclase
Air Outlets and Inlets
PART_TYPE
tipo de pieza
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
caída de presión máxima
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
caída de presión mínima
0.050
RADIUS
radio
RETURN
devolver
0
ROOM_CALCULATION_POINT
punto de cálculo de la sala
0
ROOM_TEMPERATURE
temperatura ambiente
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimensión del conector redondo
0
SHARED
compartido
0
SUBCATEGORY
subcategoría
Round
SUPPLY
suministro
1
SURFACE_FINISH
acabado superficial
Steel - Acutherm - Powder Coated
TYPE_C
tipo c
1
TYPE_HC
tipo hc
1
VERSION
versión
2012
WEIGHT
peso
14
WIDTH
anchura
23.750
NAME
nombre
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
2D

Embedded user actions