??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Connols-Air
Descrizione
Diffusore-Approvvigionamento_2x2
Lista materiale
ZF3CIKLL5
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIR_FLOW_MINIMUM
flusso d'aria minimo
5
AIRFLOW
flusso d'aria
0
AIRFLOW_MAXIMUM
flusso d'aria massimo
AIRFLOW_MINIMUM
flusso d'aria minimo
5
ALWAYS_VERTICAL
sempre verticale
0
ASSEMBLY_CODE
codice di assemblaggio
D3040100
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
intervallo di temperatura di ingresso dell'aria di raffreddamento
50° - 68°F
COST
costo
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
taglio con vuoti quando viene caricato
0
DEFAULT_ELEVATION
elevazione predefinita
0
DEPTH
profondità
0.385
DESCRIPTION
descrizione
2x2 Diffuser
DESIGN_OPTION
opzione di progettazione
-1
DUCT_CONNECTION
collegamento al condotto
Duct Connector
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
intervallo di temperatura di ingresso dell'aria di riscaldamento
80° - 120°F
HOST
ospite
0
LENGTH
lunghezza
1.979
MANUFACTURER
produttore
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
indirizzo del produttore
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
fax del produttore
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
telefono del produttore
510-785-0510
MANUFACTURER_TOLL_FREE_PHONE
numero verde del produttore
1-800-544-1840
MASSUNIT
unità di massa
1
MATERIAL
materiale
Steel
MAX_FLOW
flusso massimo
MIN_FLOW
flusso minimo
5
MODEL
modello
ST Series
NOISE_MAXIMUM
rumore massimo
NOISE_MINIMUM
rumore minimo
<15 dB
OD
od
OD_CTRL
od ctrl
OD_2
od+2
OMNICLASS_NUMBER
numero di omniclasse
23.75.70.21.27
OMNICLASS_TITLE
titolo omniclasse
Air Outlets and Inlets
PART_TYPE
tipo di parte
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
caduta di pressione massima
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
caduta di pressione minima
0.050
PRODUCT_LINE
linea di prodotti
ST Series
ROOM_CALCULATION_POINT
punto di calcolo della stanza
0
ROOM_TEMPERATURE
temperatura ambiente
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimensione del connettore rotondo
0
SHARED
condiviso
0
SUBCATEGORY
sottocategoria
2x2 VAV Diffusers
SUPPLY
fornitura
1
TYPE_HC
tipo hc
1
VERSION
versione
2011
WEIGHT_LB
peso lb
14
WIDTH
larghezza
1.979
WORK_PLANE_BASED
basato sul piano di lavoro
0
NAME
nome
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions