??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Connols-Air
Beschreibung
Diffusor-Zufuhr_2x2
Stückliste
ZF3CIKLL5
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIR_FLOW_MINIMUM
Mindestluftstrom
5
AIRFLOW
Luftstrom
0
AIRFLOW_MAXIMUM
maximaler Luftstrom
AIRFLOW_MINIMUM
Mindestluftstrom
5
ALWAYS_VERTICAL
immer vertikal
0
ASSEMBLY_CODE
Montagecode
D3040100
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
Kühllufteintrittstemperaturbereich
50° - 68°F
COST
Kosten
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
Schnitt mit Hohlräumen bei Belastung
0
DEFAULT_ELEVATION
Standard-Höheneinstellung
0
DEPTH
Tiefe
0.385
DESCRIPTION
Beschreibung
2x2 Diffuser
DESIGN_OPTION
Designoption
-1
DUCT_CONNECTION
Kanalanschluss
Duct Connector
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
Heizlufteintrittstemperaturbereich
80° - 120°F
HOST
Gastgeber
0
LENGTH
Länge
1.979
MANUFACTURER
Hersteller
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
Hersteller-Adresse
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
Herstellerfax
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
Hersteller Telefon
510-785-0510
MANUFACTURER_TOLL_FREE_PHONE
Hersteller gebührenfreies Telefon
1-800-544-1840
MASSUNIT
Masseneinheit
1
MATERIAL
Material
Steel
MAX_FLOW
maximaler Durchfluss
MIN_FLOW
Mindestdurchfluss
5
MODEL
Modell
ST Series
NOISE_MAXIMUM
Geräuschmaximum
NOISE_MINIMUM
Geräuschminimum
<15 dB
OD
od
OD_CTRL
od strg
OD_2
od+2
OMNICLASS_NUMBER
Omnikanalnummer
23.75.70.21.27
OMNICLASS_TITLE
Omnikanal-Titel
Air Outlets and Inlets
PART_TYPE
Teiletyp
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
Druckabfall maximal
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
minimaler Druckabfall
0.050
PRODUCT_LINE
Produktlinie
ST Series
ROOM_CALCULATION_POINT
Raumberechnungspunkt
0
ROOM_TEMPERATURE
Raumtemperatur
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
Abmessungen des Rundsteckers
0
SHARED
gemeinsam genutzt
0
SUBCATEGORY
Unterkategorie
2x2 VAV Diffusers
SUPPLY
Angebot
1
TYPE_HC
Typ hc
1
VERSION
Version
2011
WEIGHT_LB
Gewicht lb
14
WIDTH
Breite
1.979
WORK_PLANE_BASED
auf der Arbeitsebene
0
NAME
Name
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions