??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Connols-Air
Description
Diffuseur-Supplément_2x2_Face-Based
Nomenclature
OTPG6QGFY
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIRFLOW
débit d'air
0
AIRFLOW_MAXIMUM
débit d'air maximum
AIRFLOW_MINIMUM
débit d'air minimum
5
ASSEMBLY_CODE
code d'assemblage
D3040100
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
plage de température d'entrée de l'air de refroidissement
50° - 68°F
COST
coût
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
coupe avec des vides en cas de chargement
0
DEFAULT_ELEVATION
élévation par défaut
0
DEPTH
profondeur
0.385
DESCRIPTION
description
2x2 Diffuser
DESIGN_OPTION
option de conception
-1
DUCT_CONNECTION
raccord de gaine
Duct Connector
DUCT_RADIUS
rayon du conduit
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
plage de température d'entrée de l'air de chauffage
80° - 120°F
HOST
hôte
5
LENGTH
longueur
1.979
MANUFACTURER
fabricant
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
adresse du fabricant
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
fax du fabricant
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
fabricant téléphone
510-785-0510
MANUFACTURER_TOLL_FREE_PHONE
Numéro de téléphone gratuit du fabricant
1-800-544-1840
MASSUNIT
unité de masse
1
MATERIAL
matériel
Steel
MAX_FLOW
débit maximal
0
MIN_FLOW
débit minimum
0
MODEL
modèle
ST Series
NOISE_MAXIMUM
bruit maximum
NOISE_MINIMUM
bruit minimum
<15 dB
OD
od
OFFSET
compensation
0
OMNICLASS_NUMBER
numéro d'omniclasse
23.75.70.21.27.11
OMNICLASS_TITLE
titre omniclasse
Diffusers, Registers, and Grilles
PART_TYPE
type de pièce
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
perte de charge maximale
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
Perte de charge minime
0.050
PRODUCT_LINE
gamme de produits
ST Series
ROOM_CALCULATION_POINT
point de calcul de la pièce
0
ROOM_TEMPERATURE
température ambiante
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimension du connecteur rond
0
SHARED
partagé
0
SUBCATEGORY
sous-catégorie
2x2 VAV Diffusers
VERSION
version
2011
WEIGHT
poids
14
WIDTH
largeur
1.979
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions