??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Connols-Air
Description
Diffuseur-Alimentation_Linéaire-Slot_TL-XX11
Nomenclature
OXFVXLSK4
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR1_SLOT
1 fente
1
VAR1_WAY
1 voie
1
VAR11
11
1
VAR2_SLOT
2 fentes
0
VAR2_WAY
2 voies
0
VAR4_SLOT
4 fentes
0
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIR_FLOW_MAXIMUM
débit d'air maximum
AIR_FLOW_MINIMUM
débit d'air minimum
ALWAYS_VERTICAL
toujours vertical
0
ASSEMBLY_CODE
code d'assemblage
D3040100
CATEGORY
catégorie
Air Terminal
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_MAXIMUM
température d'entrée de l'air de refroidissement maximale
68.000
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_MINIMUM
température d'entrée de l'air de refroidissement minimum
50
COST
coût
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
coupe avec des vides en cas de chargement
0
DEFAULT_ELEVATION
élévation par défaut
4
DESCRIPTION
description
Slot Diffuser
DESIGN_OPTION
option de conception
-1
DUCTED
canalisé
1
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_MAXIMUM
température d'entrée de l'air de chauffage maximale
120.000
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_MINIMUM
température d'entrée de l'air de chauffage minimum
80.000
HEIGHT
hauteur
1.125
HOST
hôte
0
INLET
entrée
INTERFERENCE_CLEARANCE
espace de dégagement des interférences
1
LENGTH
longueur
MANUFACTURER
fabricant
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
adresse du fabricant
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
fax du fabricant
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
fabricant téléphone
510-785-0510
MANUFACTURER_TOLL_FREE_PHONE
Numéro de téléphone gratuit du fabricant
1-800-544-1840
MASSUNIT
unité de masse
1
MATERIAL
matériel
ALUMINUM
MAX_FLOW
débit maximal
MIN_FLOW
débit minimum
MODEL
modèle
NOISE_MAXIMUM
bruit maximum
NOISE_MINIMUM
bruit minimum
<15
NOMINAL_LENGTH
longueur nominale
OD_CTRL
od ctrl
OMNICLASS_NUMBER
numéro d'omniclasse
23.75.70.21.27
OMNICLASS_TITLE
titre omniclasse
Air Outlets and Inlets
PART_TYPE
type de pièce
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
perte de charge maximale
0.250
PRESSURE_DROP_MINIMUM
perte de charge minimale
0.050
RETURN_AIR_PLENUM
plenum de reprise d'air
0
ROOM_CALCULATION_POINT
point de calcul de la pièce
0
ROOM_TEMPERATURE
température ambiante
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
dimension du connecteur rond
0
SHARED
partagé
0
SLOT_LENGTH
longueur de la fente
SLOT_WIDTH
largeur de la fente
0.214
SUBCATEGORY
sous-catégorie
Slot Diffuser
TYPE_C
type c
1
TYPE_C_CTRL
type c ctrl
1
TYPE_CW
type cw
0
TYPE_D
type d
0
VERSION
version
2011
WEIGHT_LB
poids lb
WIDTH
largeur
0.333
WORK_PLANE_BASED
sur la base d'un plan de travail
1
NAME
nom
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D

Embedded user actions