??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Connols-Air
Opis
Diffuser-Supply_2x2_Face-Based
Lista materiałowa
OTPG6QGFY
ORDERNO
VAR04_CSI
04 csi
23 36 16
VAR95_CSI
95 csi
15840
AIRFLOW
przepływ powietrza
0
AIRFLOW_MAXIMUM
maksymalny przepływ powietrza
AIRFLOW_MINIMUM
minimalny przepływ powietrza
5
ASSEMBLY_CODE
kod montażu
D3040100
COOLING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
zakres temperatury powietrza chłodzącego
50° - 68°F
COST
koszt
0
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
cięcie z pustymi przestrzeniami po załadowaniu
0
DEFAULT_ELEVATION
domyślna wysokość
0
DEPTH
głębokość
0.385
DESCRIPTION
opis
2x2 Diffuser
DESIGN_OPTION
opcja projektowania
-1
DUCT_CONNECTION
połączenie kanałowe
Duct Connector
DUCT_RADIUS
promień kanału
HEATING_AIR_ENTERING_TEMPERATURE_RANGE
zakres temperatury powietrza grzewczego na wejściu
80° - 120°F
HOST
gospodarz
5
LENGTH
długość
1.979
MANUFACTURER
producent
Acutherm
MANUFACTURER_ADDRESS
adres producenta
1766 Sabre Street, Hayward, CA 94545
MANUFACTURER_FAX
faks producenta
510-785-2517
MANUFACTURER_PHONE
producent telefonu
510-785-0510
MANUFACTURER_TOLL_FREE_PHONE
bezpłatny telefon producenta
1-800-544-1840
MASSUNIT
jednostka masy
1
MATERIAL
materiał
Steel
MAX_FLOW
maksymalny przepływ
0
MIN_FLOW
minimalny przepływ
0
MODEL
model
ST Series
NOISE_MAXIMUM
maksymalny hałas
NOISE_MINIMUM
minimalny poziom hałasu
<15 dB
OD
od
OFFSET
offset
0
OMNICLASS_NUMBER
numer omniclass
23.75.70.21.27.11
OMNICLASS_TITLE
tytuł omniclass
Diffusers, Registers, and Grilles
PART_TYPE
typ części
0
PRESSURE_DROP_MAXIMUM
maksymalny spadek ciśnienia
0.250
PRESSURE_DROP_MININUM
minimalny spadek ciśnienia
0.050
PRODUCT_LINE
linia produktów
ST Series
ROOM_CALCULATION_POINT
punkt obliczeniowy pomieszczenia
0
ROOM_TEMPERATURE
temperatura pokojowa
0
ROUND_CONNECTOR_DIMENSION
wymiar złącza okrągłego
0
SHARED
udostępniony
0
SUBCATEGORY
podkategoria
2x2 VAV Diffusers
VERSION
wersja
2011
WEIGHT
waga
14
WIDTH
szerokość
1.979
NAME
nazwa
Preview - Generation
Podgląd
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions