??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AV Actuators
Descrizione
Di base
Lista materiale
J6SKGBWTQ
ORDERNO
J6SKGBWTQ
END_OF_TRAVEL_FEEDBACK
feedback di fine viaggio
Tutti i nostri attuatori hanno un feedback di apertura e chiusura. Se si utilizza un attuatore Basic, questo avviene tramite interruttori meccanici. Se si utilizza la serie Smart, questo avviene tramite relè elettronici. Gli attuatori modulanti non hanno un feedback di fine corsa, ma un'uscita modulante, ad esempio ingresso + uscita 4-20ma.
FAILSAFE
sicurezza
Si chiude in caso di perdita di alimentazione. Il supercondensatore interno viene caricato mentre l'alimentazione è applicata; quando viene rimosso, il condensatore chiude l'attuatore. È disponibile anche la funzione Fail Open
HI_SPEED
alta velocità
Sono disponibili tempi di apertura e chiusura ad azione rapida; il tempo di funzionamento standard è in genere inferiore del 50% rispetto al tempo di funzionamento standard. Per le serie da 10, 20 e 50Nm, è disponibile un tempo di 1 secondo con motore a 24 VDC.
MANUAL_OVERRIDE
comando manuale
Tutti gli attuatori sono dotati di comando manuale di serie. Ogni attuatore viene fornito con una chiave a brugola da utilizzare quando l'alimentazione NON è applicata. Per utilizzare il comando manuale meccanico è necessario scollegare l'alimentazione. Per la serie Smart è disponibile anche il comando manuale a controllo locale.
ON_OFF
on off
Apertura/chiusura standard, alimentazione per aprire, alimentazione per chiudere. Rimane fermo in caso di interruzione dell'alimentazione.
NAME
nome
J6SKGBWTQ
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions