??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2017.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Prodotti disponibili: 84
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
DFPB - Attuatore oscillante
Lista materiale
557558 DFPB-40-090-S4-F05
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
2018-12-31
B1
mm
B2
30 mm
B3
32 mm
B4
mm
B5
24 mm
B6
12 mm
B7
4 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
Filettatura
D5
Filettatura
D6
Filettatura
M5
D7
Filettatura
M6
EE
Filettatura
H1
mm
H2
mm
H3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
T1
mm
T2
mm
T3
mm
T4
8 mm
T5
12 mm
W1
90 mm
W2
45 mm
SW1
Piano chiave
mm
SW2
Piano chiave
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions