??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2017/12/31より生産終了となっております。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 84
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
DFPB - ロータリアクチュエータ
部品表
557558 DFPB-40-090-S4-F05
TNR
部品番号
TYP
形式
INFO
有効範囲
情報
2018-12-31
B1
mm
B2
30 mm
B3
32 mm
B4
mm
B5
24 mm
B6
12 mm
B7
4 mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
ねじ
D5
ねじ
D6
ねじ
M5
D7
ねじ
M6
EE
ねじ
H1
mm
H2
mm
H3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
T1
mm
T2
mm
T3
mm
T4
8 mm
T5
12 mm
W1
90 mm
W2
45 mm
SW1
mm
SW2
mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
GTIN
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions