??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2016/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
DFME - ガイド付シリンダ
部品表
562828 DFME-32-100-LAS-T-H
TNR
部品番号
TYP
形式
DFME
INFO
有効範囲
情報
2016-12-31
KDM
サイズ
mm
HUB
ストローク
mm
AA
駆動方式
L
MT
モータ技術
AS
LA
ケーブル取り出し
LAR
ケーブル取り出し方向
SE
保護仕様
HUBST
拡張ポジション
mm
Enter value for HUBST
拡張ポジション
mm
cm
inch
ft
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B8
35 mm
B9
mm
B10
16 mm
B11
mm
B12
15 mm
B13
mm
B14
41 mm
B15
mm
B16
mm
B17
mm
B18
mm
B19
mm
B20
76 mm
B21
mm
B22
8 mm
B23
30.5 mm
B24
11.3 mm
B25
33 mm
B26
mm
D1
ねじ
M8
D2
直径
11 mm
D3
直径
12 mm
D4
ねじ
D5
直径
9 mm
D6
ねじ
M6
D7
直径
16 mm
D8
直径
9 mm
D9
直径
50 mm
D10
ねじ
M5
D11
直径
13.3 mm
D12
直径
mm
D13
直径
mm
H1
高さ
mm
H2
高さ
mm
H3
高さ
mm
H4
高さ
6 mm
H5
高さ
mm
H6
高さ
mm
H7
高さ
mm
H8
高さ
30 mm
H9
高さ
mm
H10
高さ
mm
H11
高さ
mm
H12
高さ
mm
H13
高さ
mm
H14
高さ
mm
H15
高さ
mm
H16
高さ
mm
H17
高さ
20 mm
H18
高さ
mm
H19
高さ
mm
L1
長さ
mm
L2
長さ
mm
L3
長さ
14 mm
L4
長さ
16 mm
L5
長さ
mm
L6
長さ
18.000 mm
L7
長さ
mm
L8
長さ
29 mm
L9
長さ
L10
長さ
45 mm
L11
長さ
mm
L12
長さ
7 mm
L13
長さ
mm
L14
長さ
mm
L15
長さ
mm
L16
長さ
mm
L17
長さ
mm
L18
長さ
mm
L19
長さ
mm
T1
深さ
20 mm
T2
深さ
6.8 mm
T3
深さ
2.6 mm
T4
深さ
mm
T5
深さ
2.1 mm
T6
深さ
2.1 mm
T7
深さ
9 mm
T8
深さ
mm
EE1
ねじ
M5(6x)
EE2
ねじ
M7
CNSMASSEXACT
質量
kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions