??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ingersoll Cutting Tool
Description
DE6H Button Face Mill
Bill of material
3031507
ORDERNO
BORE_DIA_
bore dia.
COOLANT
coolant
Yes
CUTTING_DIA_
cutting dia.
CUTTING_DIA__MAX_
cutting dia. max.
DEPTH_OF_CUT_MAX_
depth of cut max.
6.00 mm
EFF__TEETH
eff. teeth
KEYWAY
keyway
OVERALL_LENGTH
overall length
1.750
PROFILE_RADIUS
profile radius
6.00 mm
RAMP_ANGLE_MAX_
ramp angle max.
0.5
NAME
name
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업