??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ingersoll Cutting Tool
Description
DE6H Button Face Mill
Bill of material
3031507
ORDERNO
BORE_DIA_
bore dia.
COOLANT
coolant
Yes
CUTTING_DIA_
cutting dia.
CUTTING_DIA__MAX_
cutting dia. max.
DEPTH_OF_CUT_MAX_
depth of cut max.
6.00 mm
EFF__TEETH
eff. teeth
KEYWAY
keyway
OVERALL_LENGTH
overall length
1.750
PROFILE_RADIUS
profile radius
6.00 mm
RAMP_ANGLE_MAX_
ramp angle max.
0.5
NAME
name
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions