??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
DE DIETRICH
Description
De Dietrich Thermique Innovens pro Cascada Mural 4
Bill of material
De Dietrich Thermique Innovens pro Cascada Mural 4 - de_dietrich_thermique_innovens_pro_cascada_mural_4_dn65_0_460kw
VARIANTNAME
VARUSEBOILERINNOVENSPROMCA90WITHCONCENTRICCONNECTION100150
Use Boiler Innovens PRO MCA 90 with Concentric Connection 100/150
0
VARUSEBOILERINNOVENSPROMCA65WITHCONCENTRICCONNECTION100150
Use Boiler Innovens PRO MCA 65 with Concentric Connection 100/150
0
VARUSEBOILERINNOVENSPROMCA45WITHCONCENTRICCONNECTION80125
Use Boiler Innovens PRO MCA 45 with Concentric Connection 80/125
1
VARUSEBOILERINNOVENSPROMCA115WITHCONCENTRICCONNECTION100150
Use Boiler Innovens PRO MCA 115 with Concentric Connection 100/150
0
VARCONNECTIONONTHELEFT
Connection on the Left
0
VARIFCEXPORTTYPE
IFCExportType
WATER
VARIFCEXPORTAS
IFCExportAs
IfcBoilerType
VARVOLTAGE
Voltage
230
VARAPPARENTLOAD
Apparent Load
0
VARHEIGHTLEVEL
Height Level
15 mm
VARFLUEGASFLOW
Flue Gas Flow
0
VARVOLUME
Volume
0
VARNOMINALPOWER
Nominal Power
160
VARSUPPLYAIRFLOW
Supply Air Flow
0
VARHYDRONICSUPPLYFLOW
Hydronic Supply Flow
0
VARHYDRONICRETURNFLOW
Hydronic Return Flow
0
VARGASFLOW
Gas Flow
0
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업