??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
COMES Clima
Description
DDLAnalogwithBlowerSwitchandframe
Bill of material
Q3LDQLKC4
ORDERNO
Q3LDQLKC4
DUST_WATER_RESISTANCE_ON_THE_FRONT_PANEL
dust/water resistance on the front panel
IP54
ELECTROMAGNETIC_COMPATIBILITY
electromagnetic compatibility
according to UNECE Regulation No.10
NOMINAL_POWER_SUPPLY_VOLTAGE
nominal power supply voltage
12V / 24V
OPERATING_TEMPERATURE_RANGE
operating temperature range
from -40°C to 85°C
OPERATING_VOLTAGE_RANGE
operating voltage range
10.5÷16V / 18÷32V
OUTPUT_RATED_CURRENT__EACH_PIN
output rated current, each pin
max 400mA
PROTECTION
protection
Over Voltage Reverse Polarity Short Circuit
STORAGE_TEMPERATURE_RANGE
storage temperature range
from -40°C to 90°C
NAME
name
Q3LDQLKC4
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions