DC4R4429F
Bill of material
DC4R4429F
ORDERNO
DC4R4429F
PAINT_COLOR
paint color
Black
RACK_TYPE
rack type
Open Rack
RACK_UNITS
rack units
44
RAIL_TYPE
rail type
Square Hole with 10-32 Cage Nu
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
96 lbs (43.54 kg)
SIZE_H_X_W_X_D
size h x w x d
83.13 in x 24 in x 29 in (2,112 mm x 610 mm x 737 mm)
UNSPSC
unspsc
43223308
UPC
upc
62398004023
NAME
name
DC4R4429F
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업